Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1833.0107
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Polyamide | D=diamètre de la broche(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Filetage | M12x1,5 | L=Longueur(mm) | 57 | L1(mm) | 58 |
L2(mm) | 20 | L3(mm) | 8 | L4(mm) | 17 |
L5(mm) | 52 | Déplacement S(mm) | 5 | Couleur du composant | noir |
Forme | B | Finition 1 | avec doigt d'arrêt conique | Finition 2 | avec encoche d'arrêt |
Désignation | Doigts d‘Indexage | Type de produit | avec bouton rotatif | Contre-écrou | avec contre-écrou |
Corps de finition de surface | nickelé | Type de forme | avec position centrale | D2(mm) | 4,9 |
D3(mm) | 32 | D4(mm) | 5,3-6,6 | Force de serrage(N) | 170 |
Résistance à température | 80 °C | Force de cisaillement(kN) | 1,3 | F=Force du ressort(N) | 9 |
T | 9-11 | SW1(mm) | 14 | SW2(mm) | 19 |
Poids(kg) | 0,0656 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B (K1833), le numéro d'article est le suivant: K1833.0107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1833.0107.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles