Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A (K1834)

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A (K1834)
· Positionnement et serrage simultanés

· Avec tête rotative

· Avec repère de verrouillage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1834.0005
K1834.0007
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Déplacement S
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de cisaillement
(kN)
T1 M Poids
(kg)

75.74 €

1 4 jours 538,92933114,2103,326262010276,53,41400,96-14M3x50,0613

80.45 €

1 4 jours 744,73439135124,9323224123384,51701,36-15M4x60,1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Polyamide L2(mm) 5,7
Couleur du composant noir Forme A Finition 1 avec doigt d'arrêt conique
Finition 2 avec encoche d'arrêt Désignation Doigts d‘Indexage Type de produit avec bouton rotatif
Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface nickelé Type de forme sans position centrale
Résistance à température 80 °C T 6 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique