Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B (K1834)

Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B (K1834)
· Positionnement et serrage simultanés

· Avec tête rotative

· Avec repère de verrouillage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1834.0107

Référence pièce
K1834.0107
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.14 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Polyamide D=diamètre de la broche(mm) 7
L=Longueur(mm) 44,7 L1(mm) 34 L2(mm) 5,7
L3(mm) 39 L4(mm) 13 Déplacement S(mm) 5
Couleur du composant noir Forme B Finition 1 avec doigt d'arrêt conique
Finition 2 avec encoche d'arrêt Désignation Doigts d‘Indexage Type de produit avec bouton rotatif
Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface nickelé Type de forme avec position centrale
D1=Diamètre extérieur(mm) 12 D2(mm) 4,9 D3(mm) 32
D4(mm) 32 D5(mm) 24 D6(mm) 12
D7(mm) 33 D8(mm) 8 D9(mm) 4,5
Force de serrage(N) 170 Résistance à température 80 °C Force de cisaillement(kN) 1,3
F=Force du ressort(N) 9 T 6 T1 6-15
M M4x6 Poids(kg) 0,1053 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B (K1834), le numéro d'article est le suivant: K1834.0107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1834.0107.

Assistance technique