Pied magnétique pour antennes Wi-Fi (K1845)

Pied magnétique pour antennes Wi-Fi (K1845)
· Pied d'antenne Wi-Fi, magnétique

· Raccord RP-SMA

· Câble à faible perte 1,5 m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1845.01

Référence pièce
K1845.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.72 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique H1(mm) 9,5 H=Hauteur(mm) 43,5
Finition 1 pour antennes de réseau local sans fil Désignation Pied magnétique D=Diamètre(mm) 48
D1(mm) 15 G=Filetage 1/4-28 Couleur principale noir
Collegamento Douille RP-SMA/Connecteur Longueur câble de raccordement(m) 1,5 Poids(kg) 0,1336
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Pied magnétique pour antennes Wi-Fi (K1845), le numéro d'article est le suivant: K1845.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1845.01.

Assistance technique