Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme C (K2047)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme C (K2047)
· Forme de poignée offrant une bonne prise en main

· Actionnement contrôlé en traction

· Modèle économique

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2047.0304080
K2047.030408084
K2047.0304081
K2047.030408184
K2047.0315100
K2047.031510084
K2047.0315101
K2047.031510184
K2047.0326120
K2047.032612084
K2047.0326121
K2047.032612184
K2047.0338160
K2047.033816084
K2047.0338161
K2047.033816184
K2047.1304080
K2047.1304081
K2047.130408084
K2047.130408184
K2047.1315100
K2047.1315101
K2047.131510084
K2047.131510184
K2047.1326120
K2047.1326121
K2047.132612084
K2047.132612184
K2047.1338160
K2047.1338161
K2047.133816084
K2047.133816184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Déplacement S
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant Taille Code acier SW1
(mm)
Poids
(kg)

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M844,51523,813241261gris foncé RAL 70210-80,0100

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M844,51523,813241261rouge traffic RAL 30200-80,0100

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M8x144,51523,813241261gris foncé RAL 70210-80,0100

7.74 €

1 4 jours Acier205,34M8x144,51523,813241261rouge traffic RAL 30200-80,0100

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M1052,21728,515751261,3gris foncé RAL 70211-100,0170

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M1052,21728,515751261,3rouge traffic RAL 30201-100,0170

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M10x152,21728,515751261,3gris foncé RAL 70211-100,0170

8.30 €

1 4 jours Acier256,75M10x152,21728,515751261,3rouge traffic RAL 30201-100,0170

8.87 €

1 4 jours Acier3086M1261,72034171561581,8gris foncé RAL 70212-120,0350

8.87 €

1 4 jours Acier3086M1261,72034171561581,8rouge traffic RAL 30202-120,0350

8.87 €

1 4 jours Acier3086M12x1,561,72034171561581,8gris foncé RAL 70212-120,0350

8.87 €

1 4 jours Acier3086M12x1,561,72034171561581,8rouge traffic RAL 30202-120,0350

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16812645,3232081982,3gris foncé RAL 70213-160,0500

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16812645,3232081982,3rouge traffic RAL 30203-160,0500

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16x1,5812645,3232081982,3gris foncé RAL 70213-160,0500

9.43 €

1 4 jours Acier4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rouge traffic RAL 30203-160,0647

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M844,51523,813241261gris foncé RAL 702101.430580,0100

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M8x144,51523,813241261gris foncé RAL 702101.430580,0100

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M844,51523,813241261rouge traffic RAL 302001.430580,0100

9.30 €

1 4 jours Acier inoxydable205,34M8x144,51523,813241261rouge traffic RAL 302001.430580,0100

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M1052,21728,515751261,3gris foncé RAL 702111.4305100,0170

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M10x152,21728,515751261,3gris foncé RAL 702111.4305100,0170

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M1052,21728,515751261,3rouge traffic RAL 302011.4305100,0170

9.92 €

1 4 jours Acier inoxydable256,75M10x152,21728,515751261,3rouge traffic RAL 302011.4305100,0170

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M1261,72034171561581,8gris foncé RAL 702121.4305120,0350

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M12x1,561,72034171561581,8gris foncé RAL 702121.4305120,0350

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M1261,72034171561581,8rouge traffic RAL 302021.4305120,0350

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable3086M12x1,561,72034171561581,8rouge traffic RAL 302021.4305120,0350

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16812645,3232081982,3gris foncé RAL 702131.4305160,0637

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16x1,5812645,3232081982,3gris foncé RAL 702131.4305160,0500

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16812645,3232081982,3rouge traffic RAL 302031.4305160,0500

11.18 €

1 4 jours Acier inoxydable4010,78M16x1,5812645,3232081982,3rouge traffic RAL 302031.4305160,0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme C Finition 1 avec encoche d'arrêt
Finition 2 avec poignée à œillet Désignation Doigts d‘Indexage Type de produit standard
Contre-écrou sans contre-écrou Corps de finition de surface non traité Type de forme avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique