Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | A (mm) | B (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Déplacement S (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | Couleur du composant | Taille | Code acier | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | - | 8 | 13 | 0,0150 | ||
8.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | - | 10 | 17 | 0,0250 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | - | 12 | 19 | 0,0500 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | - | 16 | 24 | 0,0700 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | gris foncé RAL 7021 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 5,3 | 4 | M8 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 5,3 | 4 | M8x1 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | 1.4305 | 8 | 13 | 0,0150 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | gris foncé RAL 7021 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 6,7 | 5 | M10 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 6,7 | 5 | M10x1 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1,3 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | 1.4305 | 10 | 17 | 0,0250 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | gris foncé RAL 7021 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 8 | 6 | M12 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 30 | 8 | 6 | M12x1,5 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 15 | 6 | 15 | 8 | 1,8 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | 1.4305 | 12 | 19 | 0,0500 | ||
11.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 | ||
11.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | gris foncé RAL 7021 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 | ||
11.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 10,7 | 8 | M16 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 | ||
11.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 10,7 | 8 | M16x1,5 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 20 | 8 | 19 | 8 | 2,3 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | 1.4305 | 16 | 24 | 0,0700 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | D | Finition 1 | avec encoche d'arrêt |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | avec poignée à œillet | Désignation | Doigts d‘Indexage | Type de produit | standard |
Contre-écrou | avec contre-écrou | Corps de finition de surface | non traité | Type de forme | avec encoche d'arrêt avec contre-écrou |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
A(mm)
B(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Déplacement S(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
Couleur du composant
Taille
Code acier
SW1(mm)
SW2(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles