Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0829.08X43 |
K0829.08X63 |
K0829.10X64 |
K0829.10X84 |
K0829.12X65 |
K0829.12X85 |
K0829.12X105 |
K0829.16X85 |
K0829.16X105 |
K0829.16X130 |
K0829.20X105 |
K0829.20X130 |
K0829.20X155 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SW (mm) | D=Filetage | C | A=Longueur totale (mm) | B (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 4 jours | 4 | M8 | 9 | 43 | 16 | 0,0203 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 4 | M8 | 9 | 63 | 16 | 0,0264 | ||
10.19 € | 1 | 4 jours | 5 | M10 | 11 | 64 | 20 | 0,0457 | ||
11.13 € | 1 | 4 jours | 5 | M10 | 11 | 84 | 20 | 0,0551 | ||
12.22 € | 1 | 4 jours | 6 | M12 | 13 | 65 | 25 | 0,0711 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 6 | M12 | 13 | 85 | 25 | 0,0799 | ||
13.20 € | 1 | 4 jours | 6 | M12 | 13 | 105 | 25 | 0,0997 | ||
21.28 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 15 | 85 | 32 | 0,1544 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 15 | 105 | 32 | 0,1741 | ||
23.51 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 15 | 130 | 32 | 0,2144 | ||
23.74 € | 1 | 4 jours | 10 | M20 | 16 | 105 | 40 | 0,2833 | ||
25.08 € | 1 | 4 jours | 10 | M20 | 16 | 130 | 40 | 0,3385 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | 10 | M20 | 16 | 155 | 40 | 0,3873 |
Loading...
Finition 1 | à patin | Désignation | Vis Sans Tête | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
SW(mm)
D=Filetage
C
A=Longueur totale(mm)
B(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles