Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0862.1000815 |
K0862.1001221 |
K0862.1001626 |
K0862.1002035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | SW=Largeur de clé (mm) | L1 (mm) | G (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 4 jours | 12,6 | 11,9 | 15 | 4 | 7,5 | M8 | 0,0000 | ||
1.69 € | 1 | 4 jours | 13 | 11,9 | 21 | 4 | 11,5 | M12 | 0,0053 | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | 17 | 15,9 | 26 | 5 | 15 | M16 | 0,0123 | ||
5.28 € | 1 | 4 jours | 21 | 19,9 | 35 | 5 | 19 | M20 | 0,0257 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Forme | A | Finition 2 | sans joint torique |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | à six pans creux | Désignation | Bouchon de Protection | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
SW=Largeur de clé(mm)
L1(mm)
G(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles