Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0862.3110815 |
K0862.3111221 |
K0862.3111626 |
K0862.3112035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | G (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 1 | 4 jours | 11,9 | 11,9 | 15 | 7,5 | M8 | 0,0027 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | 11,9 | 11,9 | 21 | 11,5 | M12 | 0,0055 | ||
2.52 € | 1 | 4 jours | 15,9 | 15,9 | 26 | 15 | M16 | 0,0128 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 19,9 | 19,9 | 35 | 19 | M20 | 0,0270 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Caoutchouc nitrile | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | avec joint torique | Finition 1 | avec fente | Désignation | Bouchon de Protection |
N(mm) | 2 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
G(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles