Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1697.00602 |
K1697.01202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Déplacement S (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Force de serrage (kN) | D3 (mm) | R (mm) | H6 (mm) | Force manuelle FH (N) | L6 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.69 € | 1 | 4 jours | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 0,3 | 6 | 0,6 | M4x5 | 63 | 14 | 40 | 51,5 | 0,6000 | ||
246.15 € | 1 | 4 jours | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 0,4 | 8 | 1,2 | M5x6 | 80 | 18 | 50 | 67 | 1,3200 |
Loading...
Élément | Bride Latérale | Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | noir | Matériau du composant | Acier de traitement | Composant de finition de surface | nickelé |
Finition 1 | à levier de serrage | Forme | C | S1=Course de précontrainte(mm) | 0,8 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Déplacement S(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Force de serrage(kN)
D3(mm)
R(mm)
H6(mm)
Force manuelle FH(N)
L6(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles