Crampon plaqueur hydraulique à simple effet avec rappel par ressort (K1855) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1855.16082404
K1855.25102404
K1855.36102404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Déplacement S
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
Consommation d'huile / Course 10 mm
(cm³)
Force de serrage à 100 bars
(kN)
Force de serrage à 500 bars
(kN)
Poids
(kg)

285.38 €

1 4 jours -328,519318,51322732813,56850321621,78,51,2000

329.38 €

1 4 jours -40923399142,538421015906040254,94201,4000

477.25 €

1 4 jours 145611274911162384610189680503610,28402,4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
H3(mm) 4 Finition 1 hydraulique Type de raccordement raccord fileté et joint torique
Type de forme à simple effet G(mm) 1/4 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique