Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme C (K1859) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1859.160822031
K1859.161612031
K1859.162022031
K1859.163212031
K1859.165012031
K1859.200822031
K1859.201612031
K1859.202022031
K1859.203212031
K1859.205012031
K1859.250822031
K1859.252012031
K1859.252022031
K1859.255012031
K1859.321022031
K1859.322022031
K1859.322512031
K1859.325012031
K1859.401022031
K1859.402022031
K1859.402512031
K1859.405012031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B2
(mm)
H2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Déplacement S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Force de compression à 100 bars
(kN)
Type de forme G
(mm)
H
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
Surface utile du piston
(cm²)
Force de traction à 100 bars
(kN)
Poids
(kg)

145.07 €

1 4 jours 30230-88106,56,3x348,856602à simple effetM6x153516820,572-2,1500

141.51 €

1 4 jours 30230-816106,56,3x348,856602à double effetM6x153516820,5721,20,8748

162.91 €

1 4 jours 30230-820106,56,3x348,891602à simple effetM6x153516820,572-1,0000

149.82 €

1 4 jours 30230-832106,56,3x348,873602à double effetM6x153516820,5721,21,3000

149.82 €

1 4 jours 3023024,5850106,56,3x348,891602à double effetM6x153516820,5721,21,6000

147.45 €

1 4 jours 40230-108126,58,5x348,861603,1à simple effetM8x1635208207,53,1-1,0000

148.64 €

1 4 jours 40230-1016126,58,5x348,861603,1à double effetM8x1635208207,53,120,9200

168.85 €

1 4 jours 40230-1020126,58,5x348,895603,1à simple effetM8x1635208207,53,1-1,6000

151.02 €

1 4 jours 40230-1032126,58,5x348,877603,1à double effetM8x1635208207,53,121,2000

159.34 €

1 4 jours 4023024,51050126,58,5x348,895603,1à double effetM8x1635208207,53,121,6000

148.64 €

1 4 jours 50233-138168,510,5x449,864654,9à simple effetM10x17452510217,54,9-1,6000

139.13 €

1 4 jours 50233-1320168,510,5x449,864654,9à double effetM10x17452510217,54,92,91,3400

175.98 €

1 4 jours 50233-1320168,510,5x449,894654,9à simple effetM10x17452510217,54,9-1,9000

158.15 €

1 4 jours 50233261350168,510,5x449,894654,9à double effetM10x17452510217,54,92,91,8800

164.09 €

1 4 jours 55338-17102010,512,5x459,875758à simple effetM12x1855321225108-2,3000

204.53 €

1 4 jours 55338-17202010,512,5x459,8100758à simple effetM12x1855321225108-3,0000

164.09 €

1 4 jours 55338-17252010,512,5x459,875758à double effetM12x18553212251084,92,5000

204.53 €

1 4 jours 553382717502010,512,5x459,8100758à double effetM12x18553212251084,92,7000

178.37 €

1 4 jours 63340-22102510,516,5x759,8798512,6à simple effetM16x27634012271012,5-3,4000

222.36 €

1 4 jours 63340-22202510,516,5x759,81048512,6à simple effetM16x27634012271012,5-4,0000

178.37 €

1 4 jours 63340-22252510,516,5x759,8798512,6à double effetM16x27634012271012,57,72,9500

222.36 €

1 4 jours 633402722502510,516,5x759,81048512,6à double effetM16x27634012271012,57,74,5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin-bloc Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
H3(mm) 1,1 Finition 1 hydraulique Forme C
Type de raccordement raccord à bride avec joint torique PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique