Bouchon de protection en aluminium (K0862)

Bouchon de protection en aluminium (K0862)
· Accessoires pour éléments de base KIPP

· Pour la protection des alésages contre les copeaux et la poussière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0862.60108015
K0862.60112021
K0862.60116026
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
F
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
A=Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(kg)

0.66 €

1 4 jours 7,55M811,812,6150,0027

0.75 €

1 4 jours 11,56M1211,613210,0047

0.97 €

1 4 jours 158M1615,617260,0108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Désignation Bouchon de Protection RoHS true

Assistance technique