Goupilles à ressort DIN 11023 (K2014) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Goupilles à ressort DIN 11023 (K2014)
· Pour le serrage des boulons, tubes, tiges, etc.

· Mise en place et retrait simples et rapides

· Réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2014.05X32
K2014.06X42
K2014.08X42
K2014.10X45
K2014.12X45
K2014.12X55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B=Largeur
(mm)
Poids
(kg)

1.20 €

1 4 jours 4,52,51832711,5360,0130

1.24 €

1 4 jours 5,55,62242814520,0320

1.31 €

1 4 jours 7,55,62242915520,0370

1.40 €

1 4 jours 9,55,622451215520,0530

1.75 €

1 4 jours 115,622451415520,0590

1.82 €

1 4 jours 114,022551415600,0720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface galvanisée Désignation Goupilles à Ressort
DIN similaires à DIN 11023 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique