Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds (K2033)

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds (K2033)
· Réglable en hauteur

· Pour sols durs et souples

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2033.0025152022
K2033.0025152060
K2033.0030101529
K2033.0030101560
K2033.0032152029
K2033.0032152060
K2033.0035152029
K2033.0035152060
K2033.0035202529
K2033.0035202560
K2033.0038152029
K2033.0038152060
K2033.0040152029
K2033.0040152060
K2033.0040202529
K2033.0040202560
K2033.0042152031
K2033.0042152060
K2033.0045152031
K2033.0045152060
K2033.0050152031
K2033.0050152060
K2033.0050202531
K2033.0050202560
K2033.0051122031
K2033.0051122060
K2033.0060152080
K2033.0080152040
K2033.0080152080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Assorti à
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
(kN)
L2
(mm)
L1
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

0.93 €

1 4 jours 255519,7Ø25x1,5-2241,529,522M160,0110

1.24 €

1 4 jours 255519,7Ø25x1,5-2241,5-60M160,0120

1.00 €

1 4 jours 305519,7Ø30x1-1,5283-29M220,0160

1.36 €

1 4 jours 305519,7Ø30x1-1,5283-60M220,0140

1.01 €

1 4 jours 325519,7Ø32x1,5-2283-29M220,0140

1.38 €

1 4 jours 325519,7Ø32x1,5-2283-60M220,0150

1.15 €

1 4 jours 355529,3Ø35x1,5-2283-29M220,0170

1.52 €

1 4 jours 355529,3Ø35x1,5-2283-60M220,0190

1.18 €

1 4 jours 355529,3Ø35x2-2,5283-29M220,0160

1.66 €

1 4 jours 355529,3Ø35x2-2,5283-60M220,0180

1.13 €

1 4 jours 385529,3Ø38x1,5-2283-29M220,0230

1.53 €

1 4 jours 385529,3Ø38x1,5-2283-60M220,0220

1.37 €

1 4 jours 405529,3Ø40x1,5-2283-29M220,0280

1.78 €

1 4 jours 405529,3Ø40x1,5-2283-60M220,0280

1.46 €

1 4 jours 405529,3Ø40x2-2,5283-29M220,0270

1.83 €

1 4 jours 405529,3Ø40x2-2,5283-60M220,0270

1.68 €

1 4 jours 425529,3Ø42x1,5-2413-31M300,0290

2.09 €

1 4 jours 425529,3Ø42x1,5-2413-60M300,0300

1.75 €

1 4 jours 455529,3Ø45x1,5-2413-31M300,0310

2.14 €

1 4 jours 455529,3Ø45x1,5-2413-60M300,0330

1.87 €

1 4 jours 505529,3Ø50x1,5-2413-31M300,0360

2.25 €

1 4 jours 505529,3Ø50x1,5-2413-60M300,0380

2.00 €

1 4 jours 505529,3Ø50x2-2,5413-31M300,0360

2.43 €

1 4 jours 505529,3Ø50x2-2,5413-60M300,0380

1.87 €

1 4 jours 50,85529,3Ø50,8x1,2-2413-31M300,0370

2.25 €

1 4 jours 50,85529,3Ø50,8x1,2-2413-60M300,0390

5.31 €

1 4 jours 6061034,7Ø60x1,5-2583-80S42X20,0430

4.60 €

1 4 jours 8061034,7Ø80x1,5-2743-40S56X20,0480

5.98 €

1 4 jours 8061034,7Ø80x1,5-2743-80S56X20,0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir Forme A
Finition 2 pour tube rond Finition 1 sans insert Désignation Bouchons d'ajustement
Type de forme ronde PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique