Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés (K2035)

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés (K2035)
· Réglable en hauteur

· Avec surface de glissement en feutre

· Pour sols fragiles et durs

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2035.3030101529
K2035.3030101560
K2035.3030152029
K2035.3030152060
K2035.3535152029
K2035.3535152060
K2035.3535202529
K2035.3535202560
K2035.4040152029
K2035.4040152060
K2035.4040202529
K2035.4040202560
K2035.4545152029
K2035.5050152031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Assorti à
(mm)
A
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
L1
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

2.70 €

1 4 jours 19,530x30x1-1,5302829M220,0200

3.01 €

1 4 jours 19,530x30x1-1,5302860M220,0220

2.67 €

1 4 jours 19,530x30x1,5-2302829M220,0200

2.98 €

1 4 jours 19,530x30x1,5-2302860M220,0160

2.90 €

1 4 jours 29,335x35x1,5-2352829M220,0220

3.23 €

1 4 jours 29,335x35x1,5-2352860M220,0230

2.85 €

1 4 jours 29,335x35x2-2,5352829M220,0220

3.19 €

1 4 jours 29,335x35x2-2,5352860M220,0230

3.16 €

1 4 jours 29,340x40x1,5-2402829M220,0260

3.52 €

1 4 jours 29,340x40x1,5-2402860M220,0270

3.14 €

1 4 jours 29,340x40x2-2,5402829M220,0260

3.48 €

1 4 jours 29,340x40x2-2,5402860M220,0270

3.69 €

1 4 jours 29,345x45x1,5-2452829M220,0280

4.00 €

1 4 jours 29,350x50x1,5-2504131M300,0330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir D2(mm) 25
H=Hauteur(mm) 5 H1(mm) 5 H2(mm) 3
Forme B Finition 2 pour tube carré Finition 1 avec surface de glissement en feutre
Désignation Bouchons d'ajustement Type de forme carré Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN) 3
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique