Vis de levage VDI 3366 (K2044)

Vis de levage VDI 3366 (K2044)
Matière :
Acier 1.1191 (CK45). Résistance à la traction ≈700 N/mm².
Finition :
Bruni.
Nota :
Vis de levage conformes à la norme VDI 3366.

En règle générale, il convient d'utiliser quatre vis de levage. En utilisant quatre vis de levage, il convient de noter que deux d'entre elles supportent le poids total de l'outil. Ainsi, lors du retournement de l'outil, la charge peut être répartie sur deux vis de levage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2044.16
K2044.20
K2044.25
K2044.32
K2044.40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)
D2=Filetage L1=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
L3
(mm)
Poids
(kg)

23.78 €

1 4 jours 58245320M162816200,1200

27.36 €

1 4 jours 68306500M203420220,2100

30.72 €

1 4 jours 783681000M243825250,3600

36.93 €

1 4 jours 9541101500M304532320,6400

47.89 €

1 4 jours 11850122500M365640401,1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 VDI3366 Désignation Vis de Levage
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique