Tourillons de levage VDI 3366 (K2045) (K2045.16)

Tourillons de levage VDI 3366 (K2045) K2045.16

Détails du produit:

Référence fabricant: K2045.16

Marque: KIPP

Prix: 22.36

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

B: 20 mm

D2: 9,5 mm

L=Longueur: 80 mm

A: 10 mm

L2: 6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2045.16

Référence pièce
K2045.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
A
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
A1
(mm)
D3
(mm)
Charge admissible
(kg)
D1=Diamètre
(mm)
L3
(mm)
G pour vis à tête cylindrique T1
(mm)
B1
(mm)
Poids
(kg)

22.36 €

1 4 jours 209,58010693414,53201620M8x256-0,1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 VDI3366 Désignation Tourillons de Levage
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Tourillons de levage VDI 3366 (K2045), le numéro d'article est le suivant: K2045.16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2045.16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K2045.20
K2045.25
K2045.32
K2045.40
K2045.50
K2045.63
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
A
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
A1
(mm)
D3
(mm)
Charge admissible
(kg)
D1=Diamètre
(mm)
L3
(mm)
G pour vis à tête cylindrique T1
(mm)
B1
(mm)
Poids
(kg)

26.08 €

1 4 jours 2511,590108113717,56302025M10x308-0,3300

31.91 €

1 4 jours 351410012813382012502530M12x4010-1,2500

43.64 €

1 4 jours 4018120161017,5462620003232M16x4510-1,1100

58.82 €

1 4 jours 5023140181021,5543332004040M20x6012-1,9700

85.17 €

1 4 jours 6027160221225593950005045M24x7014-3,2300

212.92 €

1 4 jours 8023200201221,5783380006350M20x10016407,6300

Assistance technique