Support anti-vibrant (K0889)

Support anti-vibrant (K0889)
· Sert de support lors du fraisage et du perçage

· Positionnement libre

· Cémenté

· Réglable en hauteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0889.006
K0889.010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
C
(mm)
D1 E=Largeur
(mm)
F
(kN)
Poids
(kg)

413.40 €

1 4 jours 108,216,21919,5799225,5392064M62030,1904

462.20 €

1 4 jours 1612,524,430311010149446132116M1030150,7137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Vérin Support RoHS true

Assistance technique