Systèmes de bridage multiples à butées dures (K0902)

Systèmes de bridage multiples à butées dures (K0902)
· Convient pour le serrage multiple de pièces

· Différentes dimensions de pièces

· Adapté au système modulaire

· Forces de serrage élevées grâce au mors de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0902.08
K0902.12
K0902.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 Poids
(kg)

1,401.85 €

1 4 jours 12H6405519915033,530,524252,5M5M8x251,3500

1,439.80 €

1 4 jours 12F7507224920049,54448405M8M12x304,9610

1,622.65 €

1 4 jours 16F76392249200625548405M8M16x406,0160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement L2(mm) 50 Finition 1 butée dure
Désignation Dispositif de Serrage Multiple RoHS true

Assistance technique