Système de serrage multiple butées et mors doux (K0903)

Système de serrage multiple butées et mors doux (K0903)
· Pour le serrage multiple de pièces

· Différentes dimensions de pièces

· Conviennent tout particulièrement pour l'usinage de contours de pièces

· Adapté au système modulaire

· Forces de serrage élevées grâce au mors de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0903.08
K0903.12
K0903.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 Poids
(kg)

1,463.95 €

1 4 jours 12H6405519915039,536,524312,5M5M8x251,3970

1,505.35 €

1 4 jours 12F7507224920059,55448505M8M12x304,9000

1,684.75 €

1 4 jours 16F76392249200726548505M8M16x406,5220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement L2(mm) 50 Finition 1 butée douce
Désignation Dispositif de Serrage Multiple RoHS true

Assistance technique