Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0920.08023 |
K0920.10028 |
K0920.12031 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | K (mm) | L (mm) | A=Diamètre (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | F (kN) | Force du ressort initiale F1 env. (N) | Poids (kg) | H=Filetage | Course S (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.76 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | 13,2 | 15 | 6 | 18 | 16 | 0,2 | 1,5 | 0,0389 | M8 | 3 | 13 | ||
54.84 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | 16,3 | 19 | 8 | 22 | 20 | 0,3 | 1,8 | 0,0731 | M10 | 4 | 17 | ||
57.87 € | 1 | 4 jours | 6 | 28 | 22,3 | 22 | 10 | 25 | 24 | 0,4 | 1,8 | 0,1183 | M12 | 4 | 19 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Finition 1 | réglable | Désignation | Vérin Support |
---|---|---|---|---|---|
Force du ressort finale F2 env.(N) | 3 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
K(mm)
L(mm)
A=Diamètre(mm)
B(mm)
E(mm)
F(mm)
F(kN)
Force du ressort initiale F1 env.(N)
Poids(kg)
H=Filetage
Course S(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles