Vérin support (K0921)

Vérin support (K0921)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Ajustement à la pièce grâce à la force du ressort

· Serrage par vis CHC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0921.06029
K0921.08037
K0921.12047
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
G=Filetage H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage des vis de fixation
(Nm)
D=Diamètre extérieur
(mm)
F
(kN)
Force du ressort initiale F1 env.
(N)
Force du ressort finale F2 env.
(N)
Poids
(kg)
H=Hauteur totale
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
M
(mm)
N

87.60 €

1 4 jours 19M6x101517,638138157,5124060,14803529M6x16M6

93.41 €

1 4 jours 22M8x152021,15016102014166070,28324737M8x20M8

140.89 €

1 4 jours 32M12x202728,375251530222591110,79085747M12x30M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant Acier de traitement
Composant de finition de surface traité et bruni Finition 1 avec embout d'appui Désignation Vérin Support
RoHS true

Assistance technique