Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied avec trou oblong (K0960)

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, pied avec trou oblong (K0960)
· Système point zéro

· Actionnement manuel

· S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0960.12125500
K0960.12150500
K0960.12175500
K0960.16125500
K0960.16150500
K0960.16175500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)

1,007.40 €

1 4 jours 12125-126,8000

1,048.80 €

1 4 jours 12150-127,8000

1,092.50 €

1 4 jours -1756129,2600

1,007.40 €

1 4 jours -1256166,5500

1,048.80 €

1 4 jours -1506167,6000

1,082.15 €

1 4 jours -1756168,4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface oxydé Forme A
Taille PAS DE 80MM Couple de serrage max.(Nm) 15 Finition 1 UNILOCK
Finition 2 Pied avec trou oblong Désignation Module de Base 5 Axes D=Diamètre(mm) 80
Force de traction(kN) 15 Type de forme sans taquet d'indexation Force de retenue F(kN) 50
PL Edelstahl false RoHS false

Assistance technique