Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0961.1212550400
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | oxydé | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Taille | PAS DE 80MM | H=Hauteur(mm) | 125 | SW(mm) | 6 |
Couple de serrage max.(Nm) | 15 | Finition 1 | UNILOCK | Finition 2 | double serrage |
Désignation | Module de Base 5 Axes | D=Diamètre(mm) | 80 | Force de traction(kN) | 15 |
Type de forme | sans taquet d'indexation | Poids(kg) | 4,96 | Force de retenue F(kN) | 50 |
Type de produit | avec pied |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, avec pied (K0961), le numéro d'article est le suivant: K0961.1212550400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0961.1212550400.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles