Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, sans pied (K0961)

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, sans pied (K0961)
· Système point zéro

· Actionnement manuel

· S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0961.12500

Référence pièce
K0961.12500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,032.70 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface oxydé Forme A
Taille PAS DE 80MM H=Hauteur(mm) 125 Couple de serrage max.(Nm) 15
Finition 1 UNILOCK Finition 2 double serrage Désignation Module de Base 5 Axes
D=Diamètre(mm) 80 Force de traction(kN) 15 Type de forme sans taquet d'indexation
Poids(kg) 4,3100 Force de retenue F(kN) 50 Type de produit sans pied
PL Edelstahl false RoHS false

Vous vous trouvez sur la page de Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, sans pied (K0961), le numéro d'article est le suivant: K0961.12500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0961.12500.

Assistance technique