Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit modèle, à pas de 80 mm (K0962)

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit modèle, à pas de 80 mm (K0962)
· Élément de base pour pièces volumineuses et lourdes

· Possibilité d'un réglage précis et adapté à la pièce

· S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0962.23523505025

Référence pièce
K0962.23523505025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

688.85 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Taille PAS DE 80MM B=Largeur(mm) 235
H=Hauteur(mm) 50 L=Longueur(mm) 235 Finition 1 pour rehausse universelle
Finition 2 petit modele Alésage de fixation max. M24 Désignation Plaque de Base 5 Axes
Poids(kg) 15,3000 PL Edelstahl false RoHS false

Assistance technique