Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0962.25027005021
Matériau principal | Acier de cémentation | Taille | PAS DE 80MM | B=Largeur(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 50 | L=Longueur(mm) | 269,5 | Finition 1 | pour rehausse universelle |
Finition 2 | grand modèle | Alésage de fixation | max. M20 | Désignation | Plaque de Base 5 Axes |
Poids(kg) | 14,7 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand modèle, à pas de 80 mm (K0962), le numéro d'article est le suivant: K0962.25027005021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0962.25027005021.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles