Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm (K0966)

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm (K0966)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Version dure ou souple

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0966.501101
K0966.501121
K0966.502101
K0966.502121
K0966.503101
K0966.503121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme H1
(mm)
Type de forme Filetage

354.20 €

1 4 jours A25,5CimblotM10X100

354.20 €

1 4 jours A27,5CimblotM12X100

389.85 €

1 4 jours B25,5Tige d'équilibrageM10X100

389.85 €

1 4 jours B27,5Tige d'équilibrageM12X100

347.30 €

1 4 jours C25,5Boulon de serrageM10X100

347.30 €

1 4 jours C27,5Boulon de serrageM12X100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils, inoxydable Corps de finition de surface trempé et rectifié Matériau du composant Acier de cémentation
Composant de finition de surface oxydé Taille PAS DE 80MM H=Hauteur(mm) 50
Finition 1 UNILOCK Finition 2 dur Désignation Adaptateur Réducteur 5 axes

Assistance technique