Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, monobloc (K0966)

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, monobloc (K0966)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Version dure ou souple

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0966.5011611

Référence pièce
K0966.5011611
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

399.05 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils, inoxydable Forme A D1(mm) 16
D2(mm) 40 D3(mm) 21 H1(mm) 20
Finition 1 UNILOCK Finition 2 monobloc Désignation Adaptateur Réducteur 5 axes

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm, monobloc (K0966), le numéro d'article est le suivant: K0966.5011611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0966.5011611.

Assistance technique