Module de serrage UNILOCK ERGO 138 (K1003)

Module de serrage UNILOCK ERGO 138 (K1003)
· Système point zéro

· Élément de base pour la configuration du système

· Verrouillage automatique

· Répétabilité très élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1003.138280
K1003.138281
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme Poids
(kg)

907.35 €

1 4 jours Asans taquet d'indexation3,56

1,056.85 €

1 4 jours Bavec taquet d'indexation3,52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface trempé et rectifié Finition 1 UNILOCK
Finition 2 ERGO 138 Désignation Module de Serrage Pression de service(MPa) 6
Force de traction avec turbo(kN) 18

Assistance technique