Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1118)

Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1118)
· Système point zéro

· Idéaux pour le serrage de petites pièces

· Actionnement manuel

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1118.000750

Référence pièce
K1118.000750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

903.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

H=Hauteur(mm) 75 Couple de serrage max.(Nm) 10 Finition 1 UNILOCK
D=Diamètre(mm) 50 Force de traction avec turbo(kN) 10

Vous vous trouvez sur la page de Module de base double 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1118), le numéro d'article est le suivant: K1118.000750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1118.000750.

Assistance technique