Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1119)

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1119)
· Pour la surélévation des modules de base et des platines rehausses

· Idéaux pour le serrage de petites pièces

· Répétabilité très élevée

· Avec taquet d'indexation

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1119.0501

Référence pièce
K1119.0501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

502.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B H=Hauteur(mm) 50 Couple de serrage max.(Nm) 10
D=Diamètre(mm) 50 Force de traction avec turbo(kN) 10 Type de forme avec taquet d'indexation

Vous vous trouvez sur la page de Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1119), le numéro d'article est le suivant: K1119.0501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1119.0501.

Assistance technique