Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1120)

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1120)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Version dure

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1120.251081
K1120.501081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)

173.51 €

1 4 jours 25

202.47 €

1 4 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A D1(mm) 20 D2(mm) 12
D3(mm) 8,5 H1(mm) 12 H2(mm) 8,2
Finition 1 UNILOCK D=Diamètre(mm) 50 D4(mm) 13,3
Filetage M8

Assistance technique