Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm (K1121)

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm (K1121)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages

· Surfaces fonctionnelles rectifiées

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1121.125180510
K1121.225180510
K1121.325180510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme

44.26 €

1 4 jours ACimblot

55.38 €

1 4 jours BTige d'équilibrage

41.61 €

1 4 jours CBoulon de serrage

Loading...

  1. 1

Informations de base

D2(mm) 16,5 D3(mm) 9 H(mm) 5
H=Hauteur(mm) 23,5 D=Diamètre(mm) 18 Filetage M10
T(mm) 5

Assistance technique