Étau de bridage de forme carré (K1169)

Étau de bridage de forme carré (K1169)
· Actionnement mécanique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1169.32040
K1169.32080
K1169.50050
K1169.50100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
B1=Largeur
(mm)
D5
(mm)
D6 Poids
(kg)
T
(mm)

132.69 €

1 4 jours 425054,57,474251040253,57,532M4x0,7M60,24815

159.23 €

1 4 jours 425054,57,774251080453,51432M4x0,7M80,46915

159.23 €

1 4 jours 627265,511,4116371550305,52650M5x0,8M100,69498

212.28 €

1 4 jours 627265,511,41163715100585,54650M5x0,8M121,35008

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Alluminio Corps de finition de surface anodisé Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface bruni Finition 1 carré Désignation Étau de Bridage de Formes
D4(mm) M3x0,5 RoHS true

Assistance technique