Broches rallonges pour stabilisateur de pièce (K1186)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1186.1625075
K1186.1625100
K1186.1625150
K1186.1625250
K1186.1625500
K1186.2750100
K1186.2750150
K1186.2750250
K1186.2750500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)
RoHS

174.93 €

1 4 jours 252575M16x1,50,233-

183.84 €

1 4 jours 2525100M16x1,50,293-

230.86 €

1 4 jours 2525150M16x1,50,416-

272.31 €

1 4 jours 2525250M16x1,50,697-

309.17 €

1 4 jours 2525500M16x1,51,300-

243.77 €

1 4 jours 5040100M27x20,726true

291.33 €

1 4 jours 5040150M27x21,040true

397.90 €

1 4 jours 5040250M27x21,623true

553.15 €

1 4 jours 5040500M27x23,120true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 pour unité de serrage télescopique Désignation Broche Rallonge
PL Edelstahl false

Assistance technique