Réglage fin pour stabilisateur de pièce (K1187)

Réglage fin pour stabilisateur de pièce (K1187)
· Orientation exacte de la pièce

· Réglable grâce au filetage de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1187.50
K1187.25120150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L maximum
(mm)
Finition 1 Désignation D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)
L min.
(mm)
RoHS

249.71 €

1 4 jours 50-M27x2-383435-pr réglage finAdaptateur39,70,4090-true

458.85 €

1 4 jours 2544946-16-150-Réglage de Précision25-120-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier D1(mm) M16x1,5 Finition 2 pour unité de serrage télescopique
PL Edelstahl false

Assistance technique