Aimant pour stabilisateur de pièce (K1188)

Aimant pour stabilisateur de pièce (K1188)
· Positionnement libre

· Placement flexible

· Activation et désactivation simples des aimants

· Force adhésive jusqu’à 1470 N

· Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1188.25161064
K1188.50205087
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B
(mm)
Poids
(kg)
Force d'attraction
(N)
RoHS

650.90 €

1 4 jours 256010213316112292643,731470-

839.50 €

1 4 jours 5078134181205162145878,601960true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour unité de serrage télescopique Finition 2 Kipp Désignation Aimant de Maintien
PL Edelstahl false

Assistance technique