Kit de fixation pour rainure en T pour stabilisateur de pièce (K1189)

Kit de fixation pour rainure en T pour stabilisateur de pièce (K1189)
· Convient pour l'adaptation sur les tables de machines-outils à rainures en T

· Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1189.2514
K1189.2518
K1189.2522
K1189.2528
K1189.5014
K1189.5018
K1189.5022
K1189.5028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille H1
(mm)
B=Longueur
(mm)
D=Diamètre de bille
(mm)
Poids
(kg)

206.91 €

1 4 jours 25351425,40,2595

206.91 €

1 4 jours 25351825,40,3078

206.91 €

1 4 jours 25352225,40,4565

206.91 €

1 4 jours 25352825,40,7000

224.74 €

1 4 jours 503014500,9000

224.74 €

1 4 jours 503018501,0000

224.74 €

1 4 jours 503022501,1000

224.74 €

1 4 jours 503028501,2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier D1=Filetage M10 D2(mm) 78
H=Hauteur(mm) 10 Finition 1 pour rainure en Té Désignation Kit de Fixation
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique