Kit de fixation pour technique de serrage à point zéro pour stabilisateur de pièce (K1190)

Kit de fixation pour technique de serrage à point zéro pour stabilisateur de pièce (K1190)
· Convient pour l'adaptation sur les systèmes de serrage à point zéro UNI lock

· Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1190.2540
K1190.5040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille H1
(mm)
D=Diamètre de bille
(mm)
Poids
(kg)
RoHS

288.95 €

1 4 jours 25 mm3525,4--

340.08 €

1 4 jours 50 mm30500,8190true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier D1(mm) 78 H=Hauteur(mm) 10
Finition 1 avec tenon de serrage Finition 2 UNILOCK Désignation Kit de Fixation
PL Edelstahl false

Assistance technique