Bride de serrage pour stabilisateur de pièce (K1192)

Bride de serrage pour stabilisateur de pièce (K1192)
· Raccordement à la pièce

· Réglage flexible

· Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1192.258076
K1192.508076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille L
(mm)
D=Diamètre de bille
(mm)
Poids
(kg)
RoHS

632.50 €

1 4 jours 25 mm2525,4--

750.95 €

1 4 jours 50 mm20501,9600true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier B=Largeur(mm) 64 B1(mm) 79
G=Filetage M16 H1(mm) 27 L2(mm) 76
L3(mm) 66 Finition 1 pour unité de serrage télescopique Finition 2 avec bille
Désignation Bride Équipée H Plage de serrage(mm) 0-45 L1=Longueur de filetage(mm) 25
PL Edelstahl false

Assistance technique