Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme A (K1193)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1193.125

Référence pièce
K1193.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.14 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Taille 25
D2(mm) 29 D3(mm) 18 L(mm) 25
L1(mm) 12,2 Finition 1 pour unité de serrage télescopique Finition 2 avec calotte
D=Diamètre(mm) 25,4 D1 M10 PL Edelstahl false

Vous vous trouvez sur la page de Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme A (K1193), le numéro d'article est le suivant: K1193.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1193.125.

Assistance technique