Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme B (K1193)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1193.225
K1193.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
D=Diamètre de bille
(mm)
Poids
(kg)
L1=Longueur de filetage
(mm)
RoHS

74.76 €

1 4 jours 25M10292525,4-11-

189.07 €

1 4 jours 50M164930500,639020,5true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Finition 1 pour unité de serrage télescopique
Finition 2 avec calotte Désignation Bille de Bridage PL Edelstahl false

Assistance technique