Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1204.1039 |
K1204.1249 |
K1204.1294 |
K1204.1655 |
K1204.1690 |
K1204.20109 |
K1204.2069 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 (mm) | D3 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | D=Alésage (mm) | D1 | Poids (kg) | H Plage de serrage (mm) | H1=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.98 € | 1 | 4 jours | M5 | 30 | 8 | 10 | 44 | 30 | 30 | 13 | M10 | 0,1520 | 8-30 | 39 | ||
33.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 36 | 10 | 16 | 54 | 35 | 42 | 17 | M12 | 0,3490 | 10-37 | 49 | ||
40.99 € | 1 | 4 jours | M5 | 36 | 10 | 16 | 54 | 35 | 42 | 17 | M12 | 0,3791 | 10-80 | 94 | ||
42.45 € | 1 | 4 jours | M5 | 42 | 13 | 20 | 60 | 40 | 50 | 21 | M16 | 0,5711 | 13-41 | 55 | ||
49.78 € | 1 | 4 jours | M5 | 42 | 13 | 20 | 60 | 40 | 50 | 21 | M16 | 0,6173 | 13-73 | 90 | ||
76.15 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 16 | 25 | 70 | 50 | 50 | 25 | M20 | 1,0030 | 16-91 | 109 | ||
60.04 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | 16 | 25 | 70 | 50 | 50 | 25 | M20 | 0,9299 | 16-52 | 69 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | pour brides de serrage | Désignation | Rallonge d'Appui | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D2(mm)
D3(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
B(mm)
D=Alésage(mm)
D1
Poids(kg)
H Plage de serrage(mm)
H1=Longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles