Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande (K2067)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2067.003400

Référence pièce
K2067.003400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.73 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Plastique
Couleur du composant noir Forme C Version 2 embase horizontale
Angle d’ouverture du bras de maintien 90° Angle d’ouverture de la poignée 72° Force manuelle FH(N) 200
Force de maintien F1(N) 1400 Force de maintien F2(N) 3400 Force de serrage F3(N) 800
Force de serrage F4(N) 1900 disposition des trous 1 A(mm) 26
A1(mm) 42 B(mm) 31 B1(mm) 47
B2(mm) 15 B3(mm) 9 B4(mm) 26
B5(mm) 3 C(mm) 34 C1(mm) 17,5
D(mm) 6,6 H(mm) 66,5 L=Longueur(mm) 225
L1(mm) 79 L2(mm) 48,6 M=broche de serrage M8x65
Couleur principale noir Finition 1 pour la métrologie Désignation Sauterelle
Type de produit broche de pression réglable PL Edelstahl false Type de forme grand
Type de poignée sauterelle horizontal RoHS true Poids(kg) 0,4400

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande (K2067), le numéro d'article est le suivant: K2067.003400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2067.003400.

Assistance technique