Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0803.0040151 |
K0803.0050201 |
K0803.0063251 |
K0803.008030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | G | H (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,737.00 € | 1 | 4 jours | 553 | 550 | 55 | 151±0,2 | 200 | 75,5±0,2 | 20 | 50 | 202 | ||
4,808.15 € | 1 | 4 jours | 653 | 650 | 75 | 201±0,2 | 250 | 101,5±0,2 | 20 | 50 | 317 | ||
5,380.85 € | 1 | 4 jours | 803 | 800 | 100 | 251±0,2 | 315 | 125,5±0,2 | 25 | 55 | 537 | ||
7,218.55 € | 1 | 4 jours | 803 | 800 | 135 | 301±0,2 | 400 | 150,5±0,2 | 25 | 60 | 726 |
Loading...
Matériau principal | Fonte grise | Finition | sans trame modulaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B1(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
E1(mm)
G
H(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles