Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1555.122800901550 |
K1555.122801251800 |
K1555.124000901550 |
K1555.124001251800 |
K1555.126301251800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E=Pas du trou | Ouverture réglable | G2=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,375.25 € | 1 | 4 jours | 90 | 12H6 | 155 | 175 | 280 | - | 250 | 52 | 28-180 | M8 | ||
3,737.50 € | 1 | 4 jours | 125 | 12H6 | 180 | 175 | 280 | 150 | 350 | 52 | 28-300 | M8 | ||
3,858.25 € | 1 | 4 jours | 90 | 16H6 | 155 | 200 | 400 | - | 250 | 96 | 28-180 | M10 | ||
4,220.50 € | 1 | 4 jours | 125 | 16H6 | 180 | 200 | 400 | 150 | 350 | 96 | 28-300 | M10 | ||
5,065.75 € | 1 | 4 jours | 125 | 16H6 | 180 | 200 | 630 | 200 | 450 | 96 | 28-528 | M10 |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Matériau du composant | Acier à outils | H2(mm) | 53 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 5,5 | H4(mm) | 18 | D(mm) | 25H7 |
Force de serrage max.(kN) | 60 (force de traction broche) | G1=Filetage | M12 | H5(mm) | 6 |
H6(mm) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E=Pas du trou
Ouverture réglable
G2=Filetage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles