Mors de serrage complets (K0976) (Numéros de référence)

Mors de serrage complets (K0976)
Matière :
Mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.

Finition :
Mors bruni.
Mors de serrage naturel.

Nota :
Ces mors de serrage permettent d'étendre l'étau de bridage 5 axes compact.
Avec ces mors de serrage, les grandes pièces peuvent être maintenues sur les quatre côtés par serrage transversal.
Les plaques de base, les broches rallonges et l'accouplement pour le serrage transversal sont également nécessaires pour ce montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0976.09015010
K0976.09015020
K0976.12515010
K0976.12515020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
Finition 1 Poids
(kg)

1,060.30 €

1 4 jours 90droite5,18

1,060.30 €

1 4 jours 90gauche5,18

1,285.70 €

1 4 jours 125droite7,416

1,285.70 €

1 4 jours 125gauche7,416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Matériau du composant Acier à outils H(mm) 140
L=Longueur(mm) 80

Assistance technique