Réhausse pour bride de serrage (K1206)

Réhausse pour bride de serrage (K1206)
· Autres hauteurs de serrage possibles

· Passage sans palier des hauteurs de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1206.012060
K1206.016070
K1206.020080
K1206.110035
K1206.112035
K1206.112060
K1206.116070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Largeur de fente
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D=Filetage Finition 2 B=Longueur/Largeur
(mm)
D1 Poids
(kg)
L=Longueur/Largeur
(mm)
PL Edelstahl

155.24 €

1 4 jours zingué146012127M12version longue45M82,2870135-

184.53 €

1 4 jours zingué187016145M16version longue48M83,3900155-

248.53 €

1 4 jours zingué228019165M20version longue58M105,2480175-

151.57 €

1 4 jours -12351258,5M10version courte36M60,593065false

151.57 €

1 4 jours -14351258,5M12version courte36M60,618965false

147.91 €

1 4 jours zingué14601288M12version courte44,5M81,572095-

177.20 €

1 4 jours zingué187016100M16version courte47,5M82,3620110-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Couleur principale noir Finition 1 pour force de serrage
Désignation Augmentation RoHS true

Assistance technique